ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
起始地址命令有三个作用。
1) 指定闪存下载写入操作的起始地址。用户负责确保起始地址位于当前闪存器件中的扇区边界处。
2) 指定校验和操作开始处的起始地址。
3) 指定要擦除的扇区地址。地址必须位于一个扇区的开始位置。
闪存数据大小命令始终遵循上面的第 1 点和第 2 点,它们定义了要下载的字节数或校验和操作要包括的字节数。
用户必须避免擦除引导闪存的前 128KB 个字节,因为这里包含了引导映像。请参阅表 2-17,查看不可擦除区域的定义。
I2C | USB |
---|---|
写入 | 0x0032 |
0x32 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
3:0 | 31:0 | 4 字节闪存地址。字节 0 为 LSB,字节 4 为 MSB。 有效范围:
| 0x0 | w |