ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
此命令用于计算校验和。执行此命令以使引导加载程序读取闪存中的数据并计算总计 4 个字节的 8 位校验和。在计算校验和的过程中,在引导加载程序状态字节中设置繁忙位。计算完成后,可以通过“读取控制”命令读回 4 字节校验和。通过使用“闪存起始地址”和“闪存数据大小”命令写入适当的数据来指定待求和的数据范围。没有与此命令相关联的数据。