ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
电源控制可更改 DLPC900 工作模式。当进入待机状态时,系统会关闭 DMD 接口。在任何计划的系统关机之前进入待机模式,以安全地停止微镜。仅当要显示的最后一帧的所有数据都已传输到 DLPC900 后,才启用待机模式。在发送任何新数据之前,必须禁用待机模式。请参阅节 2.3.1.2。
有关空闲模式、待机模式或 DMD 停止的使用情况,请参阅推荐使用案例 - 空闲模式、待机模式和停止。
执行此命令之后,主机可能会使用 I2C 命令 0x20、0x21 和 0x22 或 USB 命令 0x1A0A、0x1A0B 和 0x1A0C 轮询系统状态,以获取状态。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x0200 |
0x07 | 0x87 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | 功耗模式 | d0 | wr |
0 = 从待机运行模式恢复至正常运行模式。在正常运行模式下,显示所选外部源。 | ||||
1 = 进入待机模式以将 DMD 置于待机状态。在待机状态下,前端输入数据接口会被禁用,DMD 阵列会被停止,而 DMD 的某些部分会被关闭。 注: 在待机模式下,需要等待两分钟才能运行 50/50 并停止 DMD。在发出恢复正常运行命令之前,还需要三秒钟来完成所有操作。 注: 一旦发出待机命令,DLPC900 控制器板接受的唯一命令是恢复正常运行 (0)。任何其他命令都可能会导致出现异常行为。特别是在恢复正常运行模式之前不能接受停止/解除停止命令。 |
||||
2 = 执行软件复位 重要: 如果在批处理文件中执行了软件复位,则批处理文件中不再处理任何进一步的命令,从而导致出现“idx”(批处理文件行索引号)错误。在启动新的批处理文件之前,必须建立 USB 或 I2C 连接。 注: 如果在系统处于待机模式时执行了硬件复位,则系统需要再次轮询状态,以确认已恢复正常运行。 |
w | |||
3 = 保留 | r | |||
7:2 | 保留 | d0 | r |