ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
为了实现更高的压缩率,此压缩格式利用行与行之间的相似性,并使用一个或两个字节对长度进行编码。表 2-112 定义了由 DLPC900 识别的 RLE 控制字节。在预存储图形模式或动态图形模式下运行时,DLPC900 固件自动解压缩图像。
控制字节 1 | 控制字节 2 | 控制字节 3 | 结果 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 不适用 | 行结束 |
0 | 1 | 0 | 图像结束 |
0 | 1 | n | 从前一行复制 n 个像素 |
0 | n > 1 | 不适用 | n 个未压缩的像素序列 |
n > 1 | 不适用 | 不适用 | 重复以下像素 n 次 |
如果 n < 128,则用 1 个字节对其进行编码。
如果 n >= 128,则按以下方式用 2 个字节对其进行编码: