ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
此命令包含待编程的闪存数据。每个命令中可以发送的最大数据大小为 512 个字节,对应的数据长度是 514。通过连续下载数据命令下载的字节数必须与预定义的闪存数据大小匹配,这样才能成功运行。
I2C | USB |
---|---|
写入 | 0x0025 |
0x25 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 7:0 | 长度 LSB | 0x0 | w |
1 | 7:0 | 长度 MSB | ||
513:2 | 4095:0 | 最多 512 个数据字节 | ||
514 | 7:0 | 校验和 |