ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
图形显示反转数据命令指示了 DLPC900 如何解释值 0 或 1 以控制所显示图形的镜像位置。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A30 |
0x74 | 0xF4 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 图形显示反转数据 | d0 | wr |
0 = 正常运行。数据值为 1 时,翻转镜像以输出光线,而数据值为 0 时,翻转镜像以阻挡光线 | ||||
1 = 反向操作。数据值为 0 时,翻转镜像以输出光线,而数据值为 1 时,翻转镜像以阻挡光线 | ||||
7:1 | 保留 | d0 | r |