ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
当内部测试图形是所选输入时,内部测试图形选择定义了屏幕上显示的测试图形。这些测试图形在内部生成;因此,所有图像处理都在测试图像上进行。测试图形的分辨率源于连接的 DMD。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1203 |
0x0A | 0x8A |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 3:0 | 内部测试图形选择: | d10 | wr |
0 = 纯色域 | ||||
1 = 水平斜坡 | ||||
2 = 垂直斜坡 | ||||
3 = 水平线 | ||||
4 = 对角线 | ||||
5 = 垂直线 | ||||
6 = 网格 | ||||
7 = 棋盘格 | ||||
8 = RGB 斜坡 | ||||
9 = 色条 | ||||
10 = 无图形 | ||||
11 - 15 = 保留 | ||||
7:4 | 保留 |