ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
I2C 子地址 | USB | 说明 | 类型 | 复位值 | 默认操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
读取 | 写入 | |||||
0x00 | 0x80 | 0x1A00 | 输入源选择 | WR | 0x8 | 24 位并行接口 |
0x02 | 0x82 | 0X1A02 | 像素格式 | WR | 0x0 | RGB |
0x03 | 0x83 | 0x1A03 | 端口和时钟配置 | WR | 0x0 | 单像素、像素时钟 1、数据使能 1 |
0x04 | 0x84 | 0x1A37 | 通道交换 | WR | 0x8 | ABC = BAC |
0x06 | 0x86 | 0x1100 | 幕布颜色 | WR | 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | 幕布为黑色 |
0x07 | 0x87 | 0x0200 | 功耗模式 | WR | 0x0 | 正常运行 |
0x08 | 0x88 | 0x1008 | 长轴翻转 | WR | 0x0 | 禁用翻转 |
0x09 | 0x89 | 0x1009 | 短轴翻转 | WR | 0x0 | 禁用翻转 |
0x0A | 0x8A | 0x1203 | 测试图形选择 | WR | 0x0 | 纯色域 |
0x0B | 0x8B | 0x1A05 | LED PWM 极性 | WR | 0x0 | 正常极性 |
0x0C | 0x8C | 0x1A01 | IT6535 功耗模式 | WR | 0x0 | 断电 |
0x0D | 0x8D | 0x0201 | DMD 空闲模式 | WR | 0x0 | 禁用 |
0x10 | 0x90 | 0x1A07 | LED 使能 | WR | 0x8 | LED 由序列发生器控制 |
0x11 | - | 0x0205 | 获取版本 | R | 匹配闪存中存储的固件版本 | 匹配固件版本 |
0x12 | - | 0x0206 | 获取固件类型 | R | 匹配闪存中存储的固件类型 | 匹配已连接 DMD 的固件类型 |
0x14 | 0x94 | 0x0609 | DMD 停止/解除停止 | WR | 0x0 | 使 DMD 解除停止 |
0x1A | 0x9A | 0x1204 | 测试图形颜色 | WR | 0x3FF 0x3FF 0x3FF 0x0 0x0 0x0 | 白色前景,黑色背景 |
0x20 | - | 0x1A0A | 硬件状态 | R | 0x1 | 无错误 |
0x21 | - | 0x1A0B | 系统状态 | R | 0x1 | 无错误 |
0x22 | - | 0x1A0C | 主状态 | R | 0x0 | 无错误 |
0x32 | - | 0x0100 | 读取错误代码 | R | 0x0 | 无错误 |
0x33 | - | 0x0101 | 读取错误代码描述 | R | 0x0 | 无描述 |
- | 0xAA | 0x1A2A | 初始化 BMP 图形加载 | W | 0x0 | 参见命令描述 |
- | 0xAB | 0x1A2B | BMP 图形加载 | W | 0x0 | 参见命令描述 |
- | 0xAC | 0x1A2C | 初始化 BMP 图形加载 | W | 0x0 | 参见命令描述 |
- | 0xAD | 0x1A2D | BMP 图形加载 | W | 0x0 | 参见命令描述 |
0x3A | - | 0x1A14 | 批处理文件名 | WR | 0x0 | 索引 |
- | 0xBB | 0x1A15 | 批处理文件执行 | W | 0x0 | 索引 |
- | 0xBC | 0x1A16 | 批处理文件延迟 | W | 0x0 | 延迟 |
0x40 | 0xC0 | 0x1A10 | PWM 使能 | WR | 取决于通道 | 取决于通道 |
0x41 | 0xC1 | 0x1A11 | PWM 设置 | WR | 取决于通道 | 取决于通道 |
0x44 | 0xC4 | 0x1A38 | GPIO 配置 | WR | 取决于通道 | 取决于通道 |
0x5E | - | 0x1A5E | GPIO 繁忙 | R | 0x0 | 0x0 |
- | 0xC5 | 0x1A4E | I2C 直通配置 | W | 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | 参见命令描述 |
0x48 | 0xC8 | 0x0807 | 时钟配置 | WR | 取决于通道 | 取决于通道 |
0x4B | 0xCB | 0x0B01 | LED 电流 | WR | 0x97 0x78 0x7D | LED PWM |
0x4F | 0xCF | 0x1A4F | I2C 直通读取或写入 | WR | 参见命令描述 | 参见命令描述 |
0x60 | 0xE0 | 0x1A40 | DMD 块加载 | WR | 0x0 0xF 或 0x0 0x10 | 所有块活跃 |
- | 0xE5 | 0x1A24 | 图形启动/停止 | W | 0x0 | 图形已停止 |
0x61 | 0x1A3B | 伽玛配置和使能 | W | 0x0 | 禁用伽玛 | |
- | 0x62 | 0x1A41 | 设置最小 LED 脉冲宽度(以 µs 为单位) | W | 0x0 | 0x0 |
0x63 | - | 0x1A41 | 获取最短 LED 图形曝光时间(以 µs 为单位) | R | 0x0 | 0x0 |
- | 0x64 | 0x1A3C | 输入源配置命令 | W | 0x0 | 0x0 |
0x65 | - | 0x1A43 | 获取最短 LED 图形曝光时间(以 ns 为单位) | R | 0x0 | 0x0 |
- | 0x67 | 0x1A43 | 设置最小 LED 脉冲宽度(以 ns 为单位) | W | 0x0 | 0x0 |
0x69 | 0xE9 | 0x1A1B | 显示模式 | WR | 0x0 | 视频模式 |
0x6A | 0xEA | 0x1A1D | 触发器输出 1 | WR | 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | 无上升或下降延迟的正常极性 |
0x6B | 0xEB | 0x1A1E | 触发器输出 2 | WR | 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | 无上升延迟的正常极性 |
0x6C | 0xEC | 0x1A1F | 红色使能延迟 | WR | 0x0 0x0 0x0 0x0 | 无上升或下降延迟 |
0x6D | 0xED | 0x1A20 | 绿色使能延迟 | WR | 0x0 0x0 0x0 0x0 | 无上升或下降延迟 |
0x6E | 0xEE | 0x1A21 | 蓝色使能延迟 | WR | 0x0 0x0 0x0 0x0 | 无上升或下降延迟 |
0x74 | 0xF4 | 0x1A30 | 反转数据 | WR | 0x0 | 正常运行 |
0x75 | 0xF5 | 0x1A31 | 图形 LUT 配置 | WR | 参见命令描述 | 参见命令描述 |
- | 0xF6 | 0x1A32 | 图形 LUT 重新排序配置 | W | 参见命令描述 | 参见命令描述 |
- | 0xF8 | 0x1A34 | 图形 LUT 定义 | W | 参见命令描述 | 参见命令描述 |
0x79 | 0xF9 | 0x1A35 | 触发器输入 1 | WR | 0x69 | 无延迟 |
0x7A | 0xFA | 0x1A36 | 触发器输入 2 | WR | 0x0 | 上升沿的高级图形对(用于触发模式 2) |
0x7E | 0xFE | 0x1000 | 手动输入显示分辨率 | WR | 0x0 | 输出显示分辨率为依赖 DMD |
0x7F | 0xFF | 0x1A39 | 图像加载 | WR | 0x0 | 图像索引 |