ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
并行端口配置命令用于读取并行端口配置的详细信息。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A3C |
0x64 | 不适用 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
1:0 | 32:0 | 总体 DMD 区域 - 每行像素数 注: 这是原始 DMD 分辨率的整个宽度(以像素为单位) |
从 FW 读取 | r |
3:2 | 32:0 | 总体 DMD 区域 - 每帧行数 | 从 FW 读取 | r |
5:4 | 32:0 | 活动区域 - 每行像素数 注: 对于双 DLPC900 DMD,这是原始 DMD 分辨率宽度的一半 |
从 FW 读取 | r |
7:6 | 32:0 | 活动区域 - 每帧行数 | 从 FW 读取 | r |
9:8 | 32:0 | 活动区域 - 第一个像素 | 从 FW 读取 | r |
11:10 | 32:0 | 活动区域 - 第一行 | 从 FW 读取 | r |
13:12 | 32:0 | 底场 - 第一行 | 从 FW 读取 | r |
17:14 | 64:0 | 像素时钟 - 以 Hz 为单位的频率 | 从 FW 读取 | r |