ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
蓝色 LED 使能延迟命令用于设置蓝色 LED 使能信号的上升沿和下降沿延迟。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A21 |
0x6E | 0xEE |
字节 | 位 | 说明(1) | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
1:0 | 15:0 | LED 使能上升沿延迟(以微秒为单位,int16 数字) 有效范围:-20 至 20000 |
d0 | wr |
3:2 | 15:0 | LED 使能下降沿延迟(以微秒为单位,int16 数字) 有效范围:-20 至 20000 |
d0 | wr |
字节 | 位 | 说明(1) | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 反转蓝色 LED 输出 | d0 | wr |
7:1 | 保留 | d0 | wr | |
2:1 | 15:0 | LED 使能上升沿延迟(以微秒为单位,int16 数字) 有效范围:-20 至 20000 |
d0 | wr |
4:3 | 15:0 | LED 使能下降沿延迟(以微秒为单位,int16 数字) 有效范围:-20 至 20000 |
d0 | wr |
新的蓝色 LED 使能延迟命令定义与 6.x 之前的固件不向后兼容。