ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
在固件 6.x 中,引入了一个新的命令来启用和禁用伽玛,并从三个预定义的伽玛表中选择一个。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A3B |
不适用 | 0x61 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 禁用或启用伽玛表 | d0 | w |
0 - 禁用伽玛 | ||||
1 - 启用伽玛 | ||||
7:1 | 保留 | d0 | w | |
1 | 1:0 | 存储的伽玛表 (0 - 4) [请参阅图 2-3] | d0 | w |
0 = 线性 (ɣ = 1.0) | ||||
1 = 幂定律 2.22 (ɣ = 2.22) | ||||
2 = 照片 | ||||
3 = 增强 | ||||
4 = 最大亮度 | ||||
5 - 7 - 保留 | ||||
7:2 | 保留。 | d0 | W |