ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
此命令用于更新动态图形图像并将完全压缩的 24 位 BMP 图像加载到 DLPC900 的内部存储器。此命令在初始化 BMP 图形命令之后发出,并会发出多次,直到所有字节均已发送。使用行程编码格式 (RLE) 压缩图像。有关压缩格式的说明,请参阅节 2.4.3。
此命令的第一行必须包含图像标头的 48 个字节,其余 456 个字节包含图像数据的前 456 个字节。请参阅节 2.4.2
当 DLPC900 与双控制器 DMD 结合使用时,用户必须在命令表中选择适当的命令,将图像加载到 I2C 主控制器和辅助控制器上。整个图像必须分成两半,I2C 主控制器获取左半部分,I2C 辅助控制器获取右半部分。在图像两半的第一行中包括图像标头,其中图像“宽度”是整个阵列(原始分辨率)宽度的一半。
每当对图形显示 LUT 配置中的条目数量作出更改,或者更改图形显示 LUT 配置中的图像、位深度、图像索引或位位置时,将图像重新下载到 DLPC900
控制器 | I2C | USB | |||
---|---|---|---|---|---|
读取 | 写入 | ||||
主 | 0x2B | 0xAB | 0x1A2B | ||
辅助 | 0x2D | 0xAD | 0x1A2D |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
1:0 | 9:0 | 此数据包中的字节数 | d0 | w |
15:10 | 保留 | |||
n:2 | 全部 | 压缩的 BMP 数据 | d0 | w |