ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
IT6535 电源模式命令使用户能够将 IT6535 数字接收器数据和同步输出设置为断电和三态。如果 IT6535 不存在或已禁用,则忽略此命令。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A01 |
0x0C | 0x8C |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | 0 = 断电。(输出为三态) | d0 | wr | ||||
1 = 为 HDMI 输入上电。 | ||||||||
2 = 为 DisplayPort 输入上电。 | ||||||||
3 = 保留 | ||||||||
7:2 | 保留。 | d0 | r |