ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
DLPC900 I2C 子地址对应于AppendixA 中所述的 DLPC900 命令的字节地址。大多数 I2C 子地址都有读取和写入命令对,其中写入命令等于设置了最高有效位的读取命令。例如,表 1-2 和表 1-4 显示,输入数据通道交换子地址命令对为 (0x04,0x84),其中写入子地址命令 0x84 是设置了最高有效位的读取子地址命令 0x04。每个子地址命令都需要一定数量的数据字节,并且每个命令都后跟可变长度数据,其中每个参数的最低有效字节位于第一位。
DLPC900 I2C 命令数据的格式为数据中每个参数的最低有效字节优先,保持与 USB 协议相同的格式。
DLPC900 内部命令缓冲区最多具有 512 个字节,由读取和写入命令共享;因此,每当执行读取命令时,必须后跟 I2C 操作,使用读取从地址来检索数据,否则数据会被所执行的下一个命令覆盖。有关读取命令示例,请参阅节 1.1.2。