ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
这个寄存器提供图像幕布控制功能。当已启用且将输入源设置为未连接视频源的外部视频时,在整个 DMD 显示器上显示纯色域。“显示幕布控制”提供了一种替代方法,可屏蔽动态重新配置导致的临时源损坏,使其无法到达显示器,并且对于光学测试和调试支持也很有用。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1100 |
0x06 | 0x86 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
1:0 | 9:0 | 范围为从 0 到 1023 的红色强度 | d0 | wr |
15:10 | 保留 | d0 | r | |
3:2 | 9:0 | 范围为从 0 到 1023 的绿色强度 | d0 | wr |
15:10 | 保留 | d0 | r | |
5:4 | 9:0 | 范围为从 0 到 1023 的蓝色强度 | d1023 | wr |
15:10 | 保留 | d0 | r |