ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
这些命令使用户能够通过 I2C 或 USB 接口动态地上传图形图像并将它们直接存储到内部存储器。在将图形实际写入闪存之前,用户可以预览图形序列,以验证图形和图形序列是否正确。仅在动态图形模式下使用命令,并且需要在发送任何图形 LUT 定义数据之前设置显示模式。发出任何图形显示 LUT 定义命令之后,必须发出图形显示 LUT 配置命令。节 5.3 展示了动态图形示例。