ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
为了更大限度地减少闪存存储要求,建议(但不是必需的)以压缩格式存储图形图像。DLPC900 支持的压缩格式是 BMP 行程编码 (RLE) 的一个子集。当图形图像从外部闪存加载或使用动态图形模式加载至其内部存储器时,DLPC900 可以执行图形图像的解压缩。如果图像没有压缩,DLPC900 也可以不进行解压缩。
为了高效地存储和压缩图像,将存储的图像打包成 24 位 RGB 位图图像组。
压缩图像必须正面朝上存储,而不是像标准 BMP 格式图像那样倒置存储。
使用 RLE 时,压缩后的图像比未压缩的图像大还是小一直是一个问题。由程序员决定使用哪种方法。