ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
当发出初始化图形 BMP 加载命令时,在命令禁用图形模式之前,不会使用闪存中的图形。在这个命令之后执行图形 BMP 加载命令以加载图像。按相反顺序加载图像。假设有 3 个图像 0、1 和 2,那么加载图像的顺序是 2、1 和 0。当 DLPC900 与双控制器 DMD 结合使用时,用户必须在命令表中选择适当的命令,在 I2C 主控制器和辅助控制器上执行相同的操作。
控制器 | I2C | USB | |||
---|---|---|---|---|---|
读取 | 写入 | ||||
主 | 0x2A | 0xAA | 0x1A2A | ||
辅助 | 0x2C | 0xAC | 0x1A2C |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
1:0 | 4:0 | 图像索引 (0 – 17)。采用 24 位格式。 请参阅图形显示 LUT 定义 始终以相反的顺序加载图像。 |
d0 | wr |
15:5 | 保留 | |||
5:2 | 31:0 | 压缩图像中的字节数,包括 48 字节标头 | d0 | wr |