图形显示 LUT 配置命令用于控制查找表 (LUT) 中存储的图形的执行。在执行此命令之前,停止当前图形序列。
在发出任何图形显示 LUT 定义命令之后发出此命令。
注:
- 此命令使所有图形显示 LUT 定义数据生效,并设置图形显示 LUT 默认顺序,从而按图形显示 LUT 定义中的图形索引所定义的顺序显示 DLPC900 图形存储器中的所有图形。
- 执行此命令时,对于在图形显示 LUT 定义 中具有输入触发器的图形之前的任何图形,在末尾加载了黑色图形,这会导致系统显示暗色,直至接收到触发器以启动触发的图形。如果触发的图形是图形显示 LUT 定义中的第一个图形,则图形显示 LUT 定义中的最后一个图形被视为它之前的图形。
表 2-135 图形显示 LUT 配置命令
I2C |
USB |
读取 |
写入 |
0x1A31 |
0x75 |
0xF5 |
表 2-136 图形显示 LUT 配置命令定义
字节 |
位 |
说明 |
复位 |
类型 |
1:0 |
10:0 |
LUT 条目数 (NL):
- 范围 1 至 960(对于 DLP5500 DMD)
- 范围 1 到 400(对于所有其他 DMD)
|
d0 |
wr |
1 = 一个条目 |
2 = 两个条目 |
... |
- 最多 960 个条目(对于 DLP5500 DMD)
- 最多 400 个条目(对于所有其他 DMD)
|
15:11 |
保留 |
5:2 |
31:0 |
要显示的图形数量 (NP):
- 设置 = 0 可无限重复该序列
- 设置 = 要显示的图形数量(1)
|
d0 |
wr |
(1) 要显示的图形显示 LUT 配置中的图形数量 (
NP)。
注: 将其设置为等于图形显示 LUT 条目数 (NL) 以显示序列一次。可以在此处输入任何数字以多次显示序列。该图形将显示下限 (NP/NL) 次数,任何剩余部分 (R) 将显示第一个 R 图形显示 LUT 条目。例如,如果 NP = 27 且 NL = 5,图形显示 LUT 序列将显示五次,然后是图形显示 LUT 中定义的前两个图形。