ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
I2C 直通配置命令配置待使用的 I2C 端口。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x1A4E |
不适用 | 0xC5 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | I2C 端口号 1 或 2 | d0 | w |
0 = 无效端口 | ||||
1 = 端口 1 | ||||
2 = 端口 2 | ||||
3 = 无效端口 | ||||
3:2 | 保留 | |||
4 | 器件寻址模式 0 – 7 位寻址 1 – 10 位寻址 |
d0 | w | |
7:5 | 保留 | |||
4:1 | 31:0 | I2C 时钟速率 100000Hz – 400000Hz(由于在计算速率时使用了分频器,实际速率可能与输入的速率不完全相同) | d0 | W |