ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
DMD 停止命令使 DMD 的镜像停止。DMD 解除停止命令使 DMD 的镜像解除停止。待机命令执行包括 DMD 的停止,因此计划的断电事件不需要停止命令。因此,除了用于调试目的外,不再推荐使用单独的停止/解除停止命令。
如果系统不准备断电,则建议将 DMD 设置为空闲模式(请参阅节 2.3.1.2)。
除视频模式外,在发出停止命令之前,需要发出中断命令。如果显示模式设置为预存储图形模式、视频图形模式或动态图形模式,则在执行此命令之前必须中断图形序列。器件会通过调用图形显示启动/中断来中断图形序列(节 2.4.4.3.1)。
在器件发出解除停止命令以使镜像恢复运行后,只有视频模式无需进一步命令即可恢复。对于所有其他模式,器件必须重新发送图形显示 LUT 配置命令和图形显示 LUT 重新排序配置命令,然后才会重新启动图形序列的显示。
I2C | USB | |
---|---|---|
读取 | 写入 | 0x0609 |
0x14 | 0x94 |
字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 |
0 = 使 DMD 解除停止。控制器返回到上次命令的运行模式。 1= 使 DMD 停止。镜像转至停止状态。禁用 LED 输出模式。 |
d0 | wr |
7:1 | 保留 | d0 | r |
像素大小 (DMD) | 空闲模式(1) | 待机模式(2) | 停止命令(3) |
---|---|---|---|
7.6μm 或 10.8μm(DLP9000、DLP6500 和 DLP5500) | 用于 DMD 不运行的较短等待时间 | 用于 DMD 不运行的较长等待时间 | 仅用于调试 |
5.4μm(DLP670S 和 DLP500YX) | 用于 DMD 不运行等待时间短于 2 分钟 3 秒的情况 | 用于 DMD 不运行的较长等待时间。在任何超过 2 分钟 3 秒的等待时间内使用待机模式。 | 仅用于调试 |