MSP-EXP430F5529LP

MSP430F5529 USB LaunchPad 开发套件

MSP-EXP430F5529LP

立即订购

概述

Download Design Files

Develop low power, PC-connected applications with integrated Full-speed USB 2.0 (HID/MSC/CDC).  The MSP-EXP430F5529LP LaunchPad is an inexpensive, simple microcontroller development kit for the MSP430F5529 USB microcontroller. It’s an easy way to start developing on the MSP430 MCU, with an on-board emulation for programming and debugging, as well as buttons and LEDs for simple user interface.

Rapid prototyping is a snap, thanks to 40-pin BoosterPack expansion headers, as well as a wide range of available BoosterPack plug-in development board modules. You can quickly add features like wireless, displays, sensors, and much more. You can either design your own BoosterPack, or choose among many already available from TI and elsewhere. The 40-pin interface is compatible with any 20-pin BoosterPack that is compliant with the standard.

The MSP-EXP430F5529LP LaunchPad includes the MSP430F5529 16-bit MCU with 128KB Flash, 8KB RAM, up to 25MHz CPU speed, integrated USB 2.0 PHY, 12-bit analog-to-digital converter (ADC), timers, serial communication (UART, I2C, SPI) and more!

You can browse all documentation online with TI Resource Explorer and start development with the online CCS Cloud IDE. Other professional development environments are also available, such as TI's Eclipse-based Code Composer Studio and IAR Embedded Workbench.

More information about the LaunchPad, as well as supported BoosterPacks, can be found at the TI LaunchPad website.

特性
  • USB 2.0-enabled MSP430F5529 16-bit MCU
  • Up to 25 MHz
  • 128KB Flash and 8KB RAM
  • 12 Bit SAR ADC
  • Various USB device class examples and embedded software libraries available (CDC, HID, MSC)
  • eZ-FET lite: Open source onboard debugger with application UART
  • One USB connection for emulator and target via the use of an onboard USB hub
  • USB as power source: 5V and 3.3V through a high efficiency DC/DC converter
  • 40 pin LaunchPad standard leveraging the BoosterPack ecosystem

  • MSP-EXP430F5529LP LaunchPad
  • Micro USB cable
  • Quick Start Guide

MSP430 微控制器
MSP430F5244 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5358 具有 384KB 闪存、34KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5359 具有 512KB 闪存、66KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5528 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5529 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5658 具有 384KB 闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5659 具有 512KB 闪存、64KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6458 具有 384KB 闪存、34KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 160 段 LCD 的 20MHz MCU MSP430F6459 具有 512KB 闪存、66KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 160 段 LCD 的 20MHz MCU MSP430F6459-HIREL HiRel 混合信号微控制器 MSP430F6658 具有 384KB 闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6659 具有 512KB 闪存、64KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 和 USB 的 20MHz MCU MSP430FR5964 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

 

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2041B 单通道限流配电开关

 

USB 集线器和控制器
TUSB2046B 4 端口 USB 2.0 12Mbps USB 全速集线器 TUSB2046I 具有可选串行 EEPROM 接口的 4 端口 12Mbps USB 全速集线器

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Start prototyping your design with the MSP430F5529 LaunchPad™ development kit

了解详情

仅订购此硬件

开发工具套件

MSP-EXP430F5529LP – MSP430F5529 USB LaunchPad evaluation kit

TI.com 上缺货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 12
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 MSP430F5529 LaunchPad Development Kit (MSP-EXP430F5529LP) User's Guide (Rev. D) 2017年 4月 7日
用户指南 MSP Debuggers User's Guide (Rev. O) 2020年 4月 24日
证书 MSP-EXP430F5529LP EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
更多文献资料 MSP430 Design Workshop – Student Guide 2015年 11月 3日
技術記事 The exclusive MSP back-to-school sale is here! 2015年 8月 26日
更多文献资料 Browse MSP-EXP430F5529LP Documentation on TI Resource Explorer 2015年 7月 30日
更多文献资料 MSP-EXP430F5529LP Software Examples and Design Files 2015年 7月 9日
技術記事 Code Composer Studio MacOS beta for MSP430 2015年 3月 20日
技術記事 Making a plant watering reminder system with LaunchPad & Energia! 2015年 3月 2日
技術記事 Only 30 days until Maker Faire Rome! 2014年 9月 3日
用户指南 MSP-EXP430F5529LP Quick Start Guide 2013年 9月 9日
白皮书 Ultra-low power USB for portable embedded applications 2013年 5月 29日

相关设计资源

硬件开发

评估板
430BOOST-SHARP96 Sharp ® Memory LCD BoosterPack CC3100BOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack MSP-EXP430F5529 MSP430F5529 USB 实验板 MSP-EXP430G2 MSP430G2 LaunchPad 开发套件
接口适配器
BOOST-CCEMADAPTER EM 适配器 BoosterPack

软件开发

应用软件和框架
MSP-EM-DESIGN-CENTER 适用于 MSP430 MCU 的电能测量设计中心 MSP430USBDEVPACK MSP430 USB 开发包
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO-MSP 适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频

下载选项

软件开发套件 (SDK)

MSP430WARE
MSPWare for MSP430 Microcontrollers

版本: 3.80.14.01
发布日期: 25 八月 2021
MSP430WARE INSTALLERS
lock
EXPLORE IN THE CLOUD
lock = 需要导出审批(1分钟)

下载选项

应用软件和框架

MSP430USBDEVPACK
MSP430 USB Developers Package

版本: 5.20.07.01
发布日期: 30 三月 2017
USB DEVELOPER'S PACKAGE INSTALLERS
download
USB DESCRIPTOR TOOL INSTALLERS

下载选项

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO
Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

版本: 10.4.0.00006
发布日期: 07 七月 2021
SINGLE FILE INSTALLERS
ON-DEMAND INSTALLERS
EXPLORE IN THE CLOUD