ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 无符号二进制 | ||||
说明 | 该寄存器用于在多相系统中设置用户可选择的 PWM 相位配置(同步启用、主通道中频率同步脉冲的方向(向内或向外)以及相位数)。 | ||||
默认值 | 0000h
可以使用 STORE_USER 命令更改默认加电状态。 |
r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
SYNC_MODE<1:0> | ENSYNC | 阶段 |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7:0
7:5 |
注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 | |
4:3 | SYNC_MODE<1:0> | (格式:二进制)
默认值:00b 振荡器的同步范围 这些位允许用户以几种工作模式之一配置 PWM 主通道 1 中的内部 PWM 振荡器时钟,如下所述。 1. 要更改该值,用户必须在寄存器中更改该值,将其保存到 EEPROM 中,然后通过关闭电源重启器件,以使新值生效。 2. 如果通道 1 是从站,则这些位在内部强制设置为 <1:1>,表示 SYNC 和 PHDET 引脚上的外部信号必须覆盖内部时钟和相位零信号。对于从通道 1,任何向一个或两个位写入“0”的尝试都会被视为无效数据 - 实际上,会设置 STATUS_BYTE 寄存器中的“cml”位和 STATUS_CML 寄存器中的“ivd”位,并且会将 SMB_ALERT 置位。 00:具有内部定向功能的自生成时钟,开关位置 1 和 3 01:SYNC 引脚上的外部时钟,但具有内部定向功能;开关位置 1 和 3 10:SYNC 引脚上的外部时钟以及 PHDET 引脚上的外部相位信号;开关位置 1 和 3 11:SYNC 引脚上的外部时钟以及 PHDET 引脚上的外部相位信号;开关位置 2 和 4(针对通道 1 从站强制设置) |
2 | ENSYNC | (格式:二进制)
默认值:0b 同步启用 当该位为高电平时,可启用同步。 0:禁用同步 1:启用同步 |
1:0 | 阶段 | (格式:二进制)
默认值:00b (涉及此 IC 的)系统中的相位数。 该位对用于配置包含此 IC 的电源系统的相位数。然后在 PWM 振荡器内部使用该信息来设置主开关频率和通道相位角。 1. 要更改该值,用户必须在寄存器中更改该值,将其保存到 EEPROM 中,然后通过关闭电源重启器件,以使新值生效。 2. 如果通道 1 是从站,则 PHASE <1> 位在内部强制设置为 1,表示只能启用三相或四相模式。对于从通道 1,任何向该位写入“0”的尝试都会被视为无效数据 - 实际上,会设置 STATUS_BYTE 寄存器中的“cml”位和 STATUS_CML 寄存器中的“ivd”位,并且会将 SMB_ALERT 置位。 00:独立双通道操作 01:两相操作(在单个 IC 内部) 10:三相操作(介于两个 IC 之间) 11:四相操作(介于两个 IC 之间) |
NOTE
在三相加单相配置下,可以在三相之间实现 120° 相移,单相电源轨与主 IC 的通道 1 具有相同的相位。
在表中列出的所有其他配置下,可以在全部四个相位之间实现 90° 相移。需要连接两个器件的 SYNC 引脚,并且需要连接两个器件的 PHSET 引脚。
相位配置 | 主 IC | 从 IC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SYNC_MODE | ENSYNC | 阶段 | SYNC_MODE | ENSYNC | 阶段 | |
三相 + 单相 | 00 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 |
四相 | 00 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 |
两相 + 两相 | 00 | (2) | 11 | 11 | (2) | 11 |
两相 + 双路输出 | 00 | (2) | 11 | 11 | (2) | 11 |
双路输出 + 双路输出 | 00 | (2) | 11 | 11 | (2) | 11 |