ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 线性 | ||||
说明 | READ_VOUT 命令以线性数据格式返回表示输出电压的两字节数据。通过 VOUT_MODE 将指数设置为 –9。
VOUT = 尾数 × 2指数 READ_VOUT 是一个分页寄存器。要针对 TPS40425 器件的通道 1 访问 READ_VOUT 寄存器,必须将 PAGE[7],[0] 设置为 00。要针对 TPS40425 控制器的通道 2 访问 READ_VOUT 寄存器,必须将 PAGE[7],[0] 设置为 01。对于 READ_VOUT 命令,无法将 PAGE 寄存器设置为 11。 |
||||
默认值 | 0000h |
PAGE0、PAGE1 | |||||||||||||||
r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
尾数 |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7:0 | 尾数 | (格式:无符号二进制)
这是线性格式的尾数。 默认值:0000 0000 0000 0000(二进制)0(十进制) 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |