ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
电流检测基于电感器 DCR(直流电阻)检测或单独的电流检测电阻器。温度检测必须基于外部二极管 (x3904) 的 ΔVbe 测量值。该模式可以与标准功率级(如 CSD95372A)配合使用。
如果使用电感器 DCR 进行电流检测,则 TPS40425 器件通过使用该通道的外部传感器检测到的温度来补偿 DCR 值的温度变化。经温度补偿的 DCR 值既可用于报告 PMBus 上的电感器电流,也可用于过流故障和警告功能。
如果一个检测电阻器用于电流检测且电阻器值的温度变化非常小,则可以禁用 TPS40425 器件中的温度补偿。更多相关信息,请参见 MFR_SPECIFIC_21 (OPTIONS) (E5h)部分。