ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 无符号二进制 | ||||
说明 | IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 命令指示器件应执行何种操作以响应 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 或 VOUT 欠压 (UV) 故障。触发 OC 故障时,器件还会:
• 设置 STATUS_BYTE 中的 OCF 位 • 设置 STATUS_WORD 中的 OCFW 和 OCF 位 • 设置 STATUS_IOUT 寄存器中的 OCF 和 OCW 位 • 将 SMB_ALERT 置位并按照 PMBus 规范的 10.2.2 节所述通知主机。 位 [2:0] 硬连线至 0x7 (3’b111),指示使用 7 个软启动时间延迟单位来响应过流或 Vout 欠压故障。 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 是一个分页寄存器。要针对 TPS40425 器件的通道 1 访问该寄存器,必须将 PAGE 设置为 0。要针对 TPS40425 控制器的通道 2 访问该寄存器,必须将 PAGE 设置为 1。要同时访问通道 1 和 2,必须将 PAGE 命令设置为 11。 关于多相操作:用户始终可以对 PAGE 0(通道 1)进行写入。只有当 PAGE 1(通道 2)是主站时,才能对其进行写入(实际上,如果将 PAGE 1 配置为从站,则用户无法对其进行写入)。在这种情况(PAGE 1 是从站)下,会将 PAGE0 值用于 PAGE1/通道 2。此外,对于三相或四相模式,用户必须对第 2 个 IC PAGE 0 从站进行编程,以具有与 IC 1 中的主站相同的限值(实际上,该任务需要由用户执行,无法由硬件强制执行)。 尝试写入 PAGE 1(通道 2)从站通道命令会导致 NACK 命令以及报告 IVC 故障和触发 SMB_ALERT。 |
||||
默认值 | 00111111(二进制)
可以使用 STORE_USER 命令更改默认加电状态。 |
PAGE0、PAGE1 | |||||||
r | r | r/wE | r/wE | r/wE | r | r | r |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
0 | 0 | RS[2] | RS[1] | RS[0] | 1 | 1 | 1 |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7:6 | 0 | 默认值:XX(X 表示忽略写入并且读取的值为 0)
注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |
5:3 | RS[2:0] | (格式:二进制)
输出过流重试设置 000:重试设置的值为零表示单元不会尝试重新启动。输出保持禁用状态,直到故障被清除(请参阅 PMBus 规范的第 10.7 节)。 111:(默认值)重试设置的值为一表示单元连续无限制地正常启动(等待 → 软启动),直到命令其关闭或移除偏置电源,或者其他故障情况导致单元关闭。 不接受 000 或 111 以外的任何值,此类尝试会导致设置 STATUS_BYTE 寄存器中的“cml”位和 STATUS_CML 寄存器中的“ivd”位,并且会将 SMB_ALERT 置位。 |
2:0 | 1 | 默认值:xxx(x 表示忽略写入并且读取的值为 1)
注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |