ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
TON_RISE 命令可设置软启动时间,选择软启动时间时需要考虑输出电容器的充电电流。在某些 应用 (例如具有大量输出电容的应用)中,如果未正确选择软启动时间,那么该电流可能导致错误的过流保护电路跳变。为避免误的跳变,在选择软启动时间和过流阈值时应包括输出电容器充电电流。可以使用Equation 26 计算电容器充电电流。