ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
输出电压纹波是选择输出电容器值的第二条标准。Equation 19 用于计算满足输出电压纹波规格所需的最小输出电容。
在本例中,目标最大输出电压纹波为 10mV。在该要求下,纹波的最小输出电容为 116µF。由于该电容值小于瞬态响应所需的输出电容,因此应根据瞬态要求选择输出电容值。考虑到电容的变化和降额,在该设计中使用 10 个 100µF 低 ESR 陶瓷电容器以满足瞬态规格并具有足够的余量。因此 COUT = 1000µF。
使用已知的目标输出电容值,Equation 20 可以计算为了满足输出电压纹波规格,输出电容器组允许的最大 ESR。Equation 20 表明 ESR 应小于 1.9mΩ。每个 100µF 陶瓷电容器可提供约 2mΩ 的电阻,使输出电容器组的有效 ESR 约为 0.2mΩ,这符合规格并具有足够的余量。