ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
BP3 引脚需要将一个最小为 0.33µF 的电容连接到 AGND。BP5 引脚需要将一个大约为 1µF 的电容连接到 PGND。VDD 引脚需要将一个大约为 1µF 的电容连接到 AGND。为了滤除 VIN 上的纹波,建议在 VDD 引脚和 VIN 引脚之间放置一个值较小的电阻器。
在该设计中,为 VDD、BP5 和 BP3 全部使用了 1µF 的电容器。必须将所有旁路电容器放置在靠近器件的位置。在 VDD 引脚和 VIN 引脚之间放置一个 1Ω 的电阻器。