ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
输出电压设置与使用连接在输出端和反馈 (FB) 引脚之间的分压器进行的传统模拟控制器设置非常相似。输出电压必须分为 600mV 的标称基准电压。Figure 11 显示了控制器的典型连接。使用单位增益差分电压检测放大器检测负载上的电压。该类型的检测可提供更佳的负载调节(有关差分检测放大器的最大输出电压,请参阅电气规格)。
为防止输出电压超出稳压范围,应确保允许的最大 DIFFO1 电压 (VBP5 – 0.2V) 始终(包括 BP5 缓降时)大于实际输出电压。对于高于 DIFFO1 引脚规格的输出电压,应将输出电压直接连接到 R1 和 C1 的连接点,使 DIFFO1 保持开路,不将 VSNS1 引脚连接到输出电压。如果设计在遥感放大器之前包含一个电阻分压器,则 PMBus 上的输出电压读数等于 VSNS1 和 GSNS1 之间的电压。
where
DESIGN NOTE
没有 DIFFO2 引脚。在双路输出模式下,VSNS2 和 GSNS2 连接到通道 2 的负载,DIFFO2 信号在内部用于电压监控。将输出直接连接到通道 2 的 R1 和 C1 的连接点,以设置反馈的输出电压。
可以使用 PMBus 命令来更改反馈电压 – 与标称值 600mV 相差 30% 至 10%。输出电压可以改变相同的百分比。