ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 无符号二进制 | ||||
说明 | STATUS_BYTE 命令返回一个字节的信息,其中包含最严重的故障摘要。
STATUS_BYTE 是一个分页寄存器。要针对 TPS40425 器件的通道 1 访问该寄存器,必须将 PAGE 设置为 0。要针对 TPS40425 控制器的通道 2 访问该寄存器,必须将 PAGE 设置为 1。要同时访问通道 1 和 2,必须将 PAGE 命令设置为 11。 如果配置为主站,则每个通道指示发生在其自己的通道上的故障。不过,如果配置为从站,则仅针对该从站的主站(对于三相和四相系统,可能位于其他 IC 中)设置输出电压故障(OVF、UVF、PGOOD),而将从站的这些故障设置为 0。在所有模式下,会在 PAGE 0(对于通道 1)和 PAGE 1(对于通道 2)上设置与 IOUT 和温度相关的标志(OCF、OCW、OTF、OTW)。 STATUS_BYTE 还报告“其他故障”位中的通信故障。 |
||||
默认值 | 0x000000(二进制) |
PAGE0、PAGE1 | |||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
0 | 关闭 | OVF | OCF | VIN_UV | OTFW | cml | oth |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7 | 0 | 默认值:0 |
6 | 关闭 | (格式:二进制)
输出为“关闭” 无论出于何种原因(包括仅仅是没有启用),如果单元未向输出供电,则将该位置位。 0:单元开启 1:单元关闭 |
5 的多波长光学 HRM 和 SpO2 监控参考设计 | OVF | (= PMBus 规范中的 VOUT_OV)
(格式:二进制) 输出过压故障 触发 SMB_ALERT。对于从站配置,该位设置为 0。 0:(默认值)未发生输出过压故障。 1:发生了输出过压故障。 |
4 | OCF | (= PMBus 规范中的 IOUT_OC)
(格式:二进制) 输出过流故障 0:(默认值)未发生输出过流故障。 1:发生了输出过流故障。 |
3 | VIN_UV | (格式:二进制)
输入电压 (VIN) 欠压故障。 仅在 PAGE0 上定义该位。对于 PAGE1,该位是 0。 会在软启动完成之前屏蔽该位。 0:(默认值)未发生输入欠压故障。 1:发生了输入欠压故障。 |
2 | OTFW | (= PMBus 规范中的“温度”)
(格式:二进制) 过热故障/警告 该通道的外部传感器已将 OTF 或 OTW 置位。 0:(默认值)未发生过热故障或警告。 1:发生了过热故障或警告。 |
1 | cml | (= PMBus 规范中的 CML)
(格式:二进制) 发生了通信、存储器或逻辑故障。 该位用于标记通信、存储器或逻辑故障。 0:(默认值)未发生通信、存储器或逻辑故障 1:发生了通信、存储器或逻辑故障 |
0 | oth | (= PMBus 规范中的“以上均不是”)
(格式:二进制) 其他故障 该位用于标记其他位故障未覆盖的故障。在这种情况下,UVF 或 OCW 故障是该寄存器中位 [7:1] 未涵盖的其他故障的示例。 0:(默认值)未发生位 [7:1] 中未列出的故障或警告。 1:发生了位 [7:1] 中未列出的故障或警告。 |