ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
在软启动周期之前,PWM 处于三态模式,其中高侧开关和低侧开关都处于关闭状态。在软启动期间,PWM 行为可分为三个阶段。在第 1 个阶段,PWM 仅在高电平和三态电平之间切换,以进行预偏置启动。高电平脉冲宽度逐渐增大,三态宽度逐渐减小。第 1 阶段持续大约 15 个开关周期。在第 2 个阶段,在每个开关周期的末尾产生低电平脉冲。低电平脉冲宽度逐渐增大,三态宽度逐渐减小。第 2 阶段的高脉冲宽度会进行调节,从而使输出电压平稳上升。在第 3 个阶段,三态电平消失,PWM 仅在高电平和低电平之间切换。高电平脉冲宽度逐渐增大,低电平脉冲宽度逐渐减小,直到 PWM 占空比达到稳定状态。
NOTE
TPS40425 器件和 MOSFET 驱动器必须完全兼容,这样 MOSFET 驱动器才能正确进入和退出三态运行模式。
TPS28226 MOSFET 驱动器使用自适应三态窗口。将 TPS40425 器件的初始三态电平设置为 1.6V 的出厂默认电平,以便在 PWM 电平从低电平变为三态时使 TPS28226 正确进入三态模式。此外,在 PWM 和接地端之间放置一个 68pF 的电容器。
TPS28226 需要 PWM 变为高电平然后再变为低电平才能退出三态模式。由于 TPS40425 PWM 在软启动的第 1 阶段中仅在高电平和三态电平之间切换,因此在第 2 阶段中 TPS28226 在发生低脉冲后才能退出三态模式。结果,在软启动周期的开始可能产生宽 PWM 脉冲和输出电压故障。
对于使用 TPS40425 和 TPS28226 器件的现有设计,应执行测试以评估宽 PWM 脉冲和输出电压故障对转换器和负载电路的影响。对于新设计,应考虑使用与 TPS40425 器件完全兼容的 MOSFET 驱动器。