ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 无符号二进制 | ||||
说明 | 该寄存器的前 4 位用于设置 API 谷底持续时间和 PWM 高阻抗电压电平。其余位用于内部修整,忽略对这些位的写入。 | ||||
默认值 | 3xxxh
可以使用 STORE_USER 命令更改默认加电状态。 |
共用/共享 | |||||||
高字节 | |||||||
r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r | r | r | r |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
COMM_EEPROM_USER_SPARE<3:0> | |||||||
未使用 | DIS_API_CNT | CH2_EN_1P6HIZ | CH1_EN_1P6HIZ |
COMM_EEPROM_TLO_SPARE | |||||||
低字节 | |||||||
r | r | r | r | r | r | r | r |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
15 | 未使用 | 默认值:0b |
14 | DIS_API_CNT | (格式:二进制,访问:读取/写入)
默认值:0b 禁用 API 谷底活动状态的 3 时钟计数 可以在 MFR_SPECIFIC_32 (API_OPTIONS) 中禁用 API 谷底。当该位为高电平时,可以触发 API 谷底并在需要时进行保持。当该位为低电平时,可以触发 API 谷底并保持最多 3 个时钟,然后必须等待另外 3 个时钟才能再次触发。 |
13 | CH2_EN_1P6_HIZ | (格式:二进制,访问:读取/写入)
默认值:1b 强制 PWM2 驱动器的高阻抗电平为 1.6V PWM 驱动器主动将 PWM 引脚驱动至高阻抗电压电平并持续约 20ns,然后释放 PWM 引脚,使其基于功率级或功率块中的电阻分压器网络稳定至电压电平。当该位为高电平时,会强制 PWM2 驱动器的高阻抗电平为 1.6V。为低电平时,高阻抗电平在非智能功率模式下为 2.5V,在智能功率模式下为 1.6V。 |
12 | CH1_EN_1P6_HIZ | (格式:二进制,访问:读取/写入)
默认值:1b 强制 PWM1 驱动器的高阻抗电平为 1.6V PWM 驱动器主动将 PWM 引脚驱动至高阻抗电压电平并持续约 20ns,然后释放 PWM 引脚,使其基于功率级或功率块中的电阻分压器网络稳定至电压电平。当该位为高电平时,会强制 PWM1 驱动器的高阻抗电平为 1.6V。为低电平时,高阻抗电平在非智能功率模式下为 2.5V,在智能功率模式下为 1.6V。 |