ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
TPS40425 器件支持 TON_RISE PMBus 命令选择的介于 600μs 和 9ms 之间的多个软启动时间。有关各个级别 说明 完整详细信息,请参阅命令说明。在选择软启动时间时,请确保仔细考虑输出电容器的充电电流。在某些 应用 (例如具有大量输出电容的应用)中,该电流可能导致麻烦的过流保护电路跳变问题。为了确保不发生这些问题,在考虑设置过流阈值的大小时,应包括输出电容器充电电流。可以使用Equation 9 确定输出电容器充电电流:
where
计算充电电流之后,可以将过流阈值校准为最大负载电流和输出电容器充电电流之和加上一些裕量。所需的裕量大小取决于各个应用,但建议的起点为 25%。所需的裕量可能大于或小于该值。
NOTE
对于三相和四相配置,必须将两个控制器的软启动时间编程为相同的值。