ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 无符号二进制 | ||||
说明 | 该分页寄存器用于为每个通道设置用户可选的 AVS 基准 DAC 默认状态。当直流/直流转换器电源系统以 AVS 模式启动时,该 10 位 DAC 默认状态决定主机 ASIC 发出任何 AVS 命令之前的初始输出电压电平。LSB 为 2mV。
只能以非 AVS 模式或 AVS_STARTUP 模式写入该命令。在 AVS 模式下,允许读取该命令,不过,禁止对该寄存器的任何写操作(包括 RESTORE_USER_ALL 期间来自 EEPROM 的写操作)。尝试对该寄存器进行写入(不包括 RESTORE_USER_ALL)会导致 ACK 命令,但事件会导致设置 STATUS_CML 中的“oth”位并声明 SMBALERT。 |
||||
默认值 | 01F4h
可以使用 STORE_USER 命令更改默认加电状态。 |
PAGE0、PAGE1 | |||||||||||||||
r | r | r | r | r | r | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
— | — | — | — | — | — | AVS_DAC_DEFAULT<9:0> |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7:2 | 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 | |
1:0
7:0 |
AVS_DAC_DEFAULT | (格式:二进制)
默认值:0000 0001 1111 0100 b(500 十进制 → 1V) 最大值:0000 0010 1110 1110 b(750 十进制 → 1.5V) 最小值:0000 0000 1111 1010 b(250 十进制 → 0.5V) 如果尝试进行写入的范围超出命令(AVS_CLAMP_HI、AVS_CLAMP_LO)设置的限制集,则被视为无效数据 - 实际上,会设置 STATUS_BYTE 寄存器中的“cml”位和 STATUS_CML 寄存器中的“ivd”位,并将 SMB_ALERT 置位。 |