ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
TPS40425 器件具有两个板载线性稳压器,可以为器件的内部电路提供合适的电源。这些引脚(BP3 和 BP5)必须正确旁路才能正常工作。BP3 引脚需要将最小 0.33µF 的电容连接到 AGND,BP5 引脚应该有大约 1μF 的电容连接到 PGND。VDD、BP5 和 BP3 引脚的旁路电容器需要尽可能靠近器件放置。