ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
可以使用 VREF_TRIM 命令调节转换器的标称输出电压。有关 TPS40425 器件中 说明 该命令的格式,请参阅 VREF_TRIM 命令说明。调节范围为标称输出电压的 –20% 至 10%。VREF_TRIM 命令通常用于修整转换器的最终输出电压,而不依赖于Figure 11 中使用的高精度电阻。每个步进的调节分辨率是 2mV。裕度调节和 VREF_TRIM 的标称产出仍然限制在 –30% 和 10% 之间。不支持超出该范围。
TPS40425 器件在三种状态下工作,这些状态决定了实际输出电压: