ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
PMBus 规范要求连接到 PMBus 的每个器件在总线上都具有唯一的地址。TPS40425 器件具有 64 个可能的地址(以十进制表示的 0 到 63),可通过在 ADDR0 和 ADDR1 引脚与 AGND 之间连接电阻器来分配这些地址。地址以两个八进制 (0-7) 数字的形式设置,每个引脚一个数字。ADDR1 是高位数字,ADDR0 是低位数字。
在 PMBus 通信期间,TPS40425 器件的 PMBus 地址是“0b”+ADDR1+ADDR0 的串联。PMBus 协议的 R/W 位添加在地址末尾,使其具有 8 位的净宽。
Table 7 显示了针对每个数字值建议的 E96 系列电阻器。
CAUTION
仅使用Table 7 中列出的电阻器值来正确设置 PMBus 地址。使用任何其他值都可能会导致 PMBus 地址不正确。
数字 | 电阻 (kΩ) |
---|---|
0 | 8.45 |
1 | 16.2 |
2 | 25.5 |
3 | 37.4 |
4 | 54.9 |
5 的多波长光学 HRM 和 SpO2 监控参考设计 | 84.5 |
6 | 133 |
7 | 200 |
TPS40425 还检测 ADDR0 和 ADDR1 引脚上超出范围的值。如果检测到任一引脚连接了超出范围的电阻,则器件会继续响应 PMBus 命令,但是在地址 127 处,该地址超出了可能的编程地址范围。可以在这种情况下使用器件,但不建议这么做,尤其当总线上存在其他 TPS40425 器件或其他器件可能占用 127 地址时。
NOTE
某些地址由 SMBus 规范保留,不得由 SMBus 从器件使用或分配给 SMBus 从器件。有关更多信息,请参阅 SMBus 规范。