ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Table 2 总结了故障保护和相关的响应。
FAULT | VIN UV | OC | VOUT UV | VOUT OV | OT | OTFI |
---|---|---|---|---|---|---|
故障 说明 | VDD 电压高于 VIN_ON,然后降至 VIN_OFF 以下 | 检测到的电流高于 OC 故障阈值 | FB 电压低于 UV 阈值 | FB 电压高于 OV 阈值 | 监测到的外部温度高于 OT 阈值 | 片上温度高于结点关闭阈值 |
监测信号 | VDD 电压 | CSxP 和 CSxN 之间的电压 | FB 电压 | FB 电压 | TSNSx 引脚检测到的外部温度 | 片上温度 |
PWM | 三态 | 三态 | 三态 | 低 | 三态 | 三态 |
高侧 MOSFET | 关闭 | OFF | OFF | OFF | OFF | 关闭 |
低侧 MOSFET | 关闭 | OFF | 关闭 | 打开 | 关闭 | 关闭 |
间断/闩锁 | 否 | 由 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 决定 | 由 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE 决定 | 在 OV 故障条件清除后硬重启 | 在温度低于复位阈值后进入间断模式 | 在温度低于复位阈值后进入间断模式 |
在软启动之前 | 启用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 | 启用 | 启用 |
在软启动期间 | 启用 | 逐周期限制 | 禁用 | 禁用 | 启用 | 启用 |
在软启动之后 | 启用 | 启用 | 启用 | 启用 | 启用 | 启用 |