ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
TPS40425 是一款 PMBus 同步降压无驱动器控制器。其出厂默认设置中的工作模式为非智能功率模式,在进行 PMBus 编程并重启电源后即可在智能功率模式下工作。该器件可配置为双路输出或双相操作。而且该器件最多可堆叠 4 个相位,支持高达 120A 的负载电流。2 相、3 相或 4 相交错式相移可减少输入和输出波纹,从而减小输入和输出电容。
它的宽输入电压范围可支持 5V 和 12V 中间电源总线。基准电压精度达 0.5%,可满足现代专用集成电路 (ASIC) 对于精准电压的需求。
根据 PMBus 标准,TPS40425 器件可对基准电压、故障限制、UVLO 阈值、软启动时间以及接通和关断延迟进行编程。
此外,该器件还采用了精准的测量系统,用于监视各通道的输出电压、电流和温度。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS40425 | VQFN (40) | 6.00mm × 6.00mm |