ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
DIFFO 引脚和 AGND 之间的反馈分压器可设置输出电压。该设计选择了 10kΩ 的 R1 值。使用 R1 和所需的输出电压,通过Equation 25 可计算出 RBIAS 电阻器的值为 10kΩ。
TPS40425 器件采用电压模式控制,输入前馈采用单相双输出配置。请参阅来自 2003 TI 电源设计研讨会的演示文稿《低电压直流/直流转换器内幕揭秘》,其中深入讨论了电压模式反馈和控制。单击 SLUP206 可下载副本。可以使用标准技术完成频率补偿。TI 还提供了补偿计算器工具,以简化补偿设计。在 TPS40k 环路补偿工具中,器件参数、交叉频率和相补角设置如下所示。
对于该设计,输入到环路补偿工具中的器件参数是:
该工具提供建议的补偿组件和近似的波特图。作为起点,交叉频率应设置为 1/10 fSW,并且交叉处的相补角应大于 45°。应就一些常见的注意事项审查生成的图。误差放大器增益不应达到误差放大器增益带宽积 (GBWP),并且通常建议开关频率区域的误差放大器增益约为 20dB。使用该工具计算不同负载条件下的系统波特图,以确保在交叉之前相位不会降至零以下,因为这种情况称为条件稳定性。
该设计工具提供补偿网络值作为起点。始终建议在设计后测量实际系统波特图并相应地调节补偿值。
这些补偿值来自基于测量数据的工具计算和优化。