ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
过流保护采用双层方法。当电感器峰值电流超过设定阈值时,实施逐周期电流限制。PMBus 使用 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 和 IOUT_OC_WARN_LIMIT 命令设置电流限制。经过一系列 OC 计数(三次)后,器件将关断高侧和低侧 MOSFET 并默认进入间断模式。如果在软启动操作期间检测到 OC,则仅应用逐周期电流限制。
IOUT_OC_FAULT_RESPONSE PMBus 命令对 OC 故障响应进行编程。可以将控制器编程为在电源循环之前关闭、CNTLx 切换或在 7 × tON_RISE 延迟之后关闭并尝试重新启动。当通道 2 配置为从设备时,无法对该命令进行编程。在这种情况(通道 2 是从设备)下,通道 1 的故障响应设置会自动应用于通道 2。对于三相和四相配置,必须对两个控制器进行编程,以实现适当的故障响应。