ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 线性 | ||||
说明 | READ_IOUT 命令返回每个通道的输出电流(以安培为单位)。必须操作测量系统的读数,以便将测量值转换为所需的值 (IOUT)。注意:仅报告正电流。任何计算出的负电流(例如,0 测量电流和 –4A IOUT_CAL_OFFSET)报告为 0A。
READ_IOUT 是一个分页寄存器。要针对 TPS40425 器件的通道 1 访问 READ_IOUT 寄存器,必须将 PAGE[7],[0] 设置为 00。要针对 TPS40425 控制器的通道 2 访问 READ_IOUT 寄存器,必须将 PAGE[7],[0] 设置为 01。对于 READ_IOUT 命令,无法将 PAGE[7],[0] 寄存器设置为 11。 报告 READ_IOUT 时用于 IOUT_CAL_GAIN 的温度补偿系数固定为 3900ppm/°C。 |
||||
默认值 | E000h |
PAGE0、PAGE1 | |||||||||||||||
r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
指数 | 尾数 |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7:3 | 指数 | (格式:二进制补码)
这是线性格式的指数。 默认值:11100(二进制)-4(十进制)(62.5mA lsb) 这些默认设置不可编程。 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |
2:0
7:0 |
尾数 | (格式:二进制补码)
默认值:000 00000000(二进制)0(十进制) 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |