ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 无符号二进制 | ||||
说明 | 该分页寄存器用于为每个通道设置用户可选的 AVS 基准 DAC 输入下限。LSB 为 2mV。尝试写入小于该限制的 DAC 输入(来自任何源 – 显式 AVS 命令或 AVS_DAC_DEFAULT)会导致实际 DAC 输入被钳位到该寄存器中的设置,并且声明 ivd 故障,同时触发 SMBALERT。
只能以 PMBus 模式写入该命令。在 AVS 或 AVS_STARTUP 模式下,允许读取该命令,不过,在 AVS 模式下禁止对该寄存器的写操作(包括 RESTORE_USER_ALL 期间来自 EEPROM 的写操作)。尝试对该寄存器进行写入(不包括 RESTORE_USER_ALL)会导致 ACK 命令,但事件会导致设置 STATUS_CML 中的“oth”位并声明 SMBALERT。 |
||||
默认值 | 00FAh
可以使用 STORE_USER 命令更改默认加电状态。 |
PAGE0、PAGE1 | |||||||||||||||
r | r | r | r | r | r | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
AVS_CLAMP_LO<9:0> |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7:2 | 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 | |
1:0
7:0 |
AVS_CLAMP_LO | (格式:二进制)
默认值:0000 0000 1111 1010 b(250 十进制 → 1.5V) 最大值:0000 0010 1110 1110 b(750 十进制 → 1.5V) 最小值:0000 0000 1111 1010 b(250 十进制 → 0.5V) 如果尝试进行写入的范围超出上述限制集,则会导致 ivd 故障并触发 SMBALERT。 |