ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 不适用 | ||||
说明 | CLEAR_FAULTS 是分页命令。要针对 TPS40425 器件的通道 1 发出该命令,必须将 PAGE 设置为 0。要针对 TPS40425 控制器的通道 2 发出该命令,必须将 PAGE 设置为 1。要同时访问通道 1 和 2,必须将 PAGE 命令设置为 11。
CLEAR_FAULTS 命令用于清除已设置的所有故障位。该命令同时清除所选 PAGE 的所有状态寄存器中的所有位。同时,如果器件对 SMB_ALERT 信号进行置位,则器件会取消(清除、释放)其 SMB_ALERT 信号输出。 CLEAR_FAULTS 命令不会导致已针对故障情况闭锁的单元重新启动。如果在清除该位时故障仍然存在,则应立即再次设置故障位并通过常规方式通知主机。 |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7:0 | 不发送数据字节,仅发送命令代码。 |