ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 不适用 | ||||
说明 | ON_OFF_CONFIG 命令配置打开和关闭单元所需的 CONTROL 引脚输入和串行总线命令组合。
ON_OFF_CONFIG 是一个分页寄存器。要针对 TPS40425 器件的通道 1 访问该寄存器,必须将 PAGE 设置为 0。要针对 TPS40425 控制器的通道 2 访问该寄存器,必须将 PAGE 设置为 1。要同时访问通道 1 和 2,必须将 PAGE 命令设置为 11。 如果通道配置为从站,则无法针对该通道访问此命令。会忽略该命令对从站通道的任何写入。尝试读取和写入从站通道命令会导致 NACK 命令以及报告 IVC 故障和触发 SMB_ALERT。 不过,请注意,即使通道 1 是从站,也应该能够通过切换 CNTL1 引脚来清除页 0(通道 1)故障状态位(以及相关的 smbalert 状态)。如果通道 2 是从站,则禁用 CNTL2 引脚,但切换 CNTL1 引脚也应清除第 1 页(通道 2)故障状态位和相关的 smbalert 状态。(建议将两个 TPS40425 IC 的 CNTL1 引脚连接在一起,采用多相配置)。 |
||||
默认值 | XXX10110(二进制)
可以使用 STORE_USER_ALL 命令更改默认加电状态。 |
PAGE0、PAGE1 | |||||||
r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r | |||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
X | X | X | pu | cmd | cpr | pol | cpa |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7:5 | X | X 表示忽略写入并且读取的值为 0。 |
4 | pu | (格式:二进制)
将默认操作设置为只要存在电源就运行,或者通过 CONTROL 引脚和/或 PMBus 命令控制开/关。该位与“cp”、“cmd”和“on”位配合使用,以确定启动。 0:无论 CONTROL 引脚的状态如何,只要存在电源,器件就加电。 1:(默认操作)只有在 CNTL_EN 引脚和/或 ON_OFF_CONFIG 寄存器位 [3:0] 中编程的 OPERATION 命令发出命令之后器件才加电。 |
3 | cmd | (格式:二进制)
cmd 位控制器件如何响应通过串行 PMBus 接收的命令。该位与“cpr”、“pu”和“打开”位配合使用,以确定启动。 0:(默认操作)器件忽略 OPERATION 命令中的“打开”位。 1:器件响应 OPERATION 命令中的“打开”位,如上所述。 |
2 | cpr | (格式:二进制)
设置 CNTL_EN 引脚响应。该位与“cmd”、“pu”和“打开”位配合使用,以确定启动。cpr 位为高电平是通过 CNTL_EN 引脚启用 IC 的必要但不充分条件: 0:器件忽略 CNTL_EN 引脚,即开/关仅受 OPERATION 命令控制 1:(默认操作)如果满足以下条件,则启用器件输出: MMMa. 电源电压 VIN 大于 VIN_UVLO 阈值,CNTL_EN 引脚有效(高电平或低电平),并且 MMMb. ON_OFF CONFIG 寄存器中的 cmd 位为低电平,或者 MMMc. cmd 位为高电平并且 OPERATION 寄存器中的“打开”位为高电平。 |
1 | pol | (格式:二进制)
CONTROL 引脚的极性 1:(默认操作)CONTROL 引脚高电平有效 0:CONTROL 引脚低电平有效 要更改该值,用户必须在寄存器中更改该值,将其保存到 EEPROM 中,然后通过关闭电源重启器件,以使新值生效。 |
0 | cpa | (格式:二进制)
在命令单元关闭时设置 CONTROL 引脚操作。 0:(默认操作)使用编程的关断延迟。 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值并在读取时返回“0”。 |