ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
所需的负载瞬态响应是第一条标准。当稳压器没有立即为负载提供所需的电流时,输出电容器必须提供该电流。当输出电容器提供负载电流时,电容器的阻抗会影响瞬态期间的电压偏差幅度。
为了满足控制环路稳定性的要求,TPS40425 需要在误差放大器的设计中增加补偿元件。虽然这些补偿组件可提供稳定的控制回路,但它们通常也会降低稳压器响应负载瞬态的速度。Figure 22 显示了 ∆IOUT 负载升压期间电感器电流 (IL) 和电压偏差 (∆VOUT) 的波形。它还显示了电感器从以前的负载电流变为新的负载电流的响应时间 (tRESP)。
(1) 请参阅 Equation 15 | (2) 请参阅 Equation 16 |
可以使用Equation 15 和Equation 16 计算响应时间 tRESP。通常,交叉频率 fCO 设置在开关频率 fSW 的十分之一和五分之一之间。在设计中,开关频率为 500kHz,因此在计算中 fCO 采用了 50kHz。Equation 18 用于计算所需的最小输出电容 COUT(min)。