ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 文本(5 位二进制补码指数,11 位二进制补码尾数) | ||||
说明 | IOUT_OC_WARN_LIMIT 命令通过在 STATUS_IOUT 寄存器的位 5 中设置 OCW,来设置导致过流检测器指示过流警告情况的输出电流值(以安培为单位)。
• 设置 STATUS_BYTE 中的 OTHER 位 • 设置 STATUS_WORD 中的 OCFW 位 • 设置 STATUS_IOUT 中的 OCW 位 • 通知主机(将 SMB_ALERT 置位) IOUT_OC_WARN_LIMIT 是一个分页寄存器。要针对 TPS40425 器件的通道 1 访问该寄存器,必须将 PAGE 设置为 0。要针对 TPS40425 控制器的通道 2 访问该寄存器,必须将 PAGE 设置为 1。要同时访问通道 1 和 2,必须将 PAGE 命令设置为 11。 关于多相操作:始终可以对 PAGE 0 进行写入。只有当 PAGE 1 是主站时,才能对其进行写入(实际上,如果将 PAGE 1 配置为从站,您将无法对其进行写入)。在这种情况(PAGE 1 是从站)下,会将 PAGE0 值用于 PAGE1/通道 2。此外,对于三相或四相模式,用户必须对第 2 个 IC PAGE 0 从站进行编程,以具有与 IC 1 中的主站相同的限值(实际上,该任务需要由用户执行,无法由硬件强制执行)。 尝试写入 PAGE 1 从站通道命令会导致 NACK 命令以及报告 IVC 故障和触发 SMB_ALERT。 应始终将 IOUT_OC_WARN_LIMIT 设置为小于或等于 IOUT_OC_FAULT_LIMIT。将大于 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 的值写入 IOUT_OC_WARN_LIMIT 会导致器件设置 STATUS_BYTE 中的“cml”位和 STATUS_CML 寄存器中的“ivd”位并将 SMB_ALERT 置位。 |
||||
默认值 | 1111 1000 0011 0110(二进制)
默认设置导致实际 IOUT_OC_WARN_LIMIT 为 27A。 可以使用 STORE_USER 命令更改默认加电状态。 |
PAGE0、PAGE1 | |||||||||||||||
r | r | r | r | r | r | r | r | r | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
指数 | 尾数 |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7:3 | 指数 | (格式:二进制补码)
这是线性格式的指数。 默认值:11111(二进制)–1(十进制)(0.5A) 这些默认设置不可编程。 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |
2:0
7:0 |
尾数 | (格式:二进制补码)
这是线性格式的尾数。 输出过流重试设置 默认值:000 0011 0110(二进制)54(十进制)(模拟 OC 警告 = 27A) 最小值:000 0000 0100(二进制)4(十进制)(等效模拟 OC = 2A) 最大值:000 0110 0010(二进制)98(十进制)(等效模拟 OC = 49A) 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |