ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 无符号二进制 | ||||
说明 | STATUS_IOUT 命令返回一个字节与转换器输出电流状态相关故障相关的信息。通过 OCF 和 OCW 输入向 PMBus 内核通知这些故障情况。
STATUS_IOUT 是一个分页寄存器。要针对 TPS40425 器件的通道 1 访问该寄存器,必须将 PAGE 设置为 0。要针对 TPS40425 控制器的通道 2 访问该寄存器,必须将 PAGE 设置为 1。要同时访问通道 1 和 2,必须将 PAGE 命令设置为 11。 |
||||
默认值 | 00000000(二进制) |
PAGE0、PAGE1 | |||||||
只读 | |||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
OCF | 0 | OCW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7 | OCF | (= PMBus 规范中的 IOUT OC 故障)
(格式:二进制) 输出过流故障 根据 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 中存储的值进行设置 0:(默认值)未发生输出过流故障。 1:发生了输出过流故障。 |
6 | 0 | 默认值:0 |
5 的多波长光学 HRM 和 SpO2 监控参考设计 | OCW | (= PMBus 规范中的 IOUT OC 警告)
(格式:二进制) 输出过流警告 根据 IOUT_OC_WARN_LIMIT 中存储的值进行设置。 0:(默认值)未发生输出过流警告。 1:发生了输出过流警告。 |
4:0 | 0 | 默认值:0 |