ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 不适用 | ||||
说明 | WRITE_PROTECT 命令用于控制对 PMBus 器件的写入。该命令的目的是提供意外更改保护。该命令不用于提供器件配置或操作故意或恶意更改保护。无论 WRITE_PROTECT 设置如何,所有支持的命令都允许读取其参数。
注意:WRITE_PROTECT[7:5] 位的有效设置禁用 RESTORE_USER_ALL 命令将 EEPROM 数据恢复到受保护的 PMBus 控制/状态寄存器 (CSR) 中的功能。不过,EEPROM(通过 RESTORE_USER_ALL 执行)会将数据恢复到任何不受保护的寄存器中(通过有效的 WRITE_PROTECT[7:5] 设置或通过这些位的任何无效设置)。任何 WRITE_PROTECT[7:5] 位设置都不会影响复位-恢复操作。所有具有 EEPROM 支持的寄存器都会得到更新。同样,STORE_USER_ALL 命令操作不受影响。 |
||||
默认值 | 000XXXXX(二进制)
可以使用 STORE_USER_ALL 命令更改默认加电状态。 |
r/wE | r/wE | r/wE | |||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
位 7 | 位 6 | 位 5 | X | X | X | X | X |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7 | 位 7 | (格式:二进制)
0:(默认操作)请参阅下表。 1:禁用除 WRITE_PROTECT 命令之外的所有写入操作。(bit5 和 bit6 必须为 0 才能成为有效数据) |
6 | 位 6 | (格式:二进制)
0:(默认操作)请参阅下表。 1:禁用除 WRITE_PROTECT、OPERATION 和 PAGE 命令之外的所有写入操作。(bit5 和 bit7 必须为 0 才能成为有效数据) |
5 的多波长光学 HRM 和 SpO2 监控参考设计 | 位 5 | (格式:二进制)
0:(默认操作)请参阅下表。 1:禁用除 WRITE_PROTECT、OPERATION、PAGE 和 ON_OFF_CONFIG 命令之外的所有写入操作。(bit6 和 bit7 必须为 0 才能成为有效数据) |
4:0 | X | X 表示忽略写入并且读取的值为 0。
注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |
写入 WRITE_PROTECT[7:5] 的无效数据会导致设置 STATUS_BYTE 中的“cml”位和 STATUS_CML 寄存器中的“ivd”位。无效数据也会导致无写保护 (WRITE_PROTECT = 00h)! |
数据字节值 | 操作 |
---|---|
1000 0000 | 禁用除 WRITE_PROTECT 命令之外的所有写入操作。 |
0100 0000 | 禁用除 WRITE_PROTECT、OPERATION 和 PAGE 命令之外的所有写入操作。 |
0010 0000 | 禁用除 WRITE_PROTECT、OPERATION、PAGE 和 ON_OFF_CONFIG 命令之外的所有写入操作。 |